??
CAD model selection
K0016.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0016 - Hook clamps with mounting bracket
Bill of material
K0016.10
BESTKIPP
Order No.
K0016.10
W
Angle
°
S
Clamping range
mm
Enter value for S
Clamping range
mm
cm
inch
ft
D
thread diameter
M 10
D1
borehole diameter
8.4 mm
D2
diameter
24 mm
A
borehole distance
48 mm
B
width
31.0 mm
B1
width
22.5 mm
B2
width
14.0 mm
B3
width
7.5 mm
B4
distance
9.0 mm
B5
chamfer 45°
3.0 mm
H
total height
74 mm
H1
height
57.5 mm
H2
height
30 mm
H3
distance
21 mm
M
height
12 mm
L
width
64 mm
SW
width across flats
8 mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
50 mas. Nm
F
clamping force max.
18 kN
GEW
Approx. weight
0.6160 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031276
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions